Publicar produtos
PD80 Pad-Style Snow Guard
PD80 Pad-Style Snow Guard

    PD80 Pad-Style Snow Guard

    Traduzido por Google,

    O PD80 é um protetor de neve durável e discreto, projetado especificamente para painéis de telhado metálicos ondulados ou com nervuras, novos ou existentes. Seu design exclusivo em formato de "sela" garante que o protetor se fixe diretamente na parte superior da ondulação ou nervura, posicionando o ponto de penetração acima do canal de drenagem de água para minimizar o risco de vazamentos. Disponível em alumínio ou aço e com pintura eletrostática a pó em qualquer cor RAL, o PD80 retém eficazmente a neve e o gelo, permitindo que a água do degelo escorra com segurança.

    Tipos de telhado

    • Metal

    Materiais disponíveis

    • Alumínio (AL)
    • Aço 1010 ou 1020

    Acabamentos

    • Acabamento de fábrica
    • Pintura eletrostática a pó (custo adicional) utilizando as cores externas RAL TIGER Drylac®.

    Tipos de construção aplicáveis

    Instalações automotivas, Centros de convenções, Tribunal, Refeitório/Fast food, Bar/Lounge ou local de lazer, Refeitório familiar, Dormitório, Centro de exercícios, Corpo de bombeiros, Ginásio, Hospital ou unidade de saúde, Hotel, Biblioteca, Fábrica, Motel, Cinema, Prédio multifamiliar, Museu, Escritório, Estacionamento, Penitenciária, Teatro de artes cênicas, Delegacia de polícia, Correios, Edifício religioso, Comércio, Escola ou universidade, Residência unifamiliar, Arena esportiva, Prefeitura, Transporte, Armazém, Oficina

      Para obter mais informações, entre em contato com a Alpine SnowGuards pelo e-mail info@alpinesnowguards.com ou pelo telefone 888-766-4273.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaPD80_Pad_Style_Snow_Guard
      • Familia de productoSnow Guards
      • Grupo de produtosPad-Style Snow Guards
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-02-10
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)2.18
      • Largura (polegadas)2.31
      • Profundidade (polegadas)3
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Classificação IFCObjeto
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
      • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
      • Número OmniClass23-13 41 21
      • Título OmniclassRoof Snow Guards