Publicar produtos
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
ASCEND® Composite Cladding
    Alside

    ASCEND® Composite Cladding

    Traduzido por Google,

    A aparência da madeira real. O desempenho de algo melhor.

    ASCEND Composite Cladding da Alside é uma solução inédita que combina beleza, desempenho e fácil instalação para o melhor valor geral do mercado.

    Com exposições altas e a aparência profundamente granulada da madeira real, o ASCEND está disponível em 20 cores e captura a estética de ponta que os proprietários de residências atuais exigem. Mantendo aquela aparência de “recém-instalado” enquanto estiver funcionando, o ASCEND requer manutenção mínima, dia após dia, ano após ano.

    ASCEND é um Compósito de Polímero Reforçado com Vidro, um revestimento de sua própria classe ( não vinílico / não cimentício ) que é voltado para ser uma alternativa econômica ao fibrocimento, dando a você uma aparência de madeira e uma solução livre de manutenção.

    • Prancha de 7" - Face Plana
    • Inscrição multifamiliar/unifamiliar
    • Classificação de Incêndio Classe A
    • Compatível com Edifícios Tipos IV
    • R-Valor de 2,0
    • Sensação sólida contra a parede
    • Compatível com todas as opções de acabamento
    • Garantia de vida
    • Resistente a humidade
    • Alta resistência ao vento
    • Baixa manutenção/Fácil de manusear
    • Facilidade de instalação
    • Sem vedação, pintura de retoque, rebarbação da junta

    Características e benefícios

    • Uma paleta de cores de 20 tons varia de atemporal a tendência.
    • A aparência da madeira real cria uma estética de alta qualidade.
    • Uma garantia vitalícia líder do setor garante anos de manutenção mínima.
    • Bainha de unha reforçada oferece maior resistência à carga de vento (até 180 mph).
    • A tecnologia patenteada (GP)² oferece classificação de incêndio Classe A e menor expansão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaascend-composite-cladding
    • Familia de productoSiding
    • Grupo de produtosComposite Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.25
    • Largura (polegadas)99
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States