Publicar produtos
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 106S - Lift&Slide window

    Traduzido por Google,
    Sistema de correr com ruptura térmica, disponível na versão de correr em linha com folha visível, que pode ser configurado com trilho simples (com caixa), trilho duplo ou trilho múltiplo, e com folha oculta dentro do caixilho apenas na versão de trilho duplo. Esta última também pode ser produzida na versão de correr com elevação, mas apenas com uma folha fixa e uma folha móvel. O caixilho de trilho duplo tem uma espessura de 106 mm, enquanto na versão com folha oculta atinge uma espessura de 135 mm. A folha tem uma profundidade de 51 mm e uma largura visível de apenas 55 mm. A secção visível é ainda mais reduzida na versão com folha oculta, medindo apenas 15 mm nas laterais e 10 mm na parte superior. O sistema é complementado com diversas soluções de soleira para atender às diferentes necessidades do mercado.
    Especificação
    • Thermal insulation : 1,17 W/m2K Burglary resistence: RC2 Resistence to wind load: Class C3 Air permeability: Class 3 Watertightness: Class 9A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOSLIM-106S
    • Familia de productoLift & Slide
    • Grupo de produtosALUMINUM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundárioPoliamida
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura