Publicar produtos
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window

    Traduzido por Google,
    Sistema com ruptura térmica para a criação de soluções de correr e levantar em diversas configurações, caracterizado por perfis minimalistas: folhas com largura visível de apenas 75 mm e profundidade de 160 mm; montante central reduzido a apenas 42,5 mm de linha de visão; soluções de soleira que nunca ultrapassam 25 mm de altura. A robustez dos seus perfis e a capacidade de carga dos seus roletes permitem a construção de grandes painéis deslizantes, com um peso máximo de até 440 kg por folha.
    Especificação
    • Thermal insulation : 1,29 W/m2K Resistence to wind load: Class C2 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class 8A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOSLIM-160TS
    • Familia de productoLift & Slide
    • Grupo de produtosALUMINUM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundárioPoliamida
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura