Publicar produtos
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
ECOSLIM 72 - Casement window
    ALsistem

    ECOSLIM 72 - Casement window

    Traduzido por Google,
    Design minimalista e alto desempenho termoacústico: este é o Ecoslim 72 UP. O sistema também está disponível em soluções com ferragens perimetrais e porta oculta.
    Especificação
    • Thermal insulation : 0,79 W/m2K Resistence to wind load: Class C4 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1200 Sound insulation: 50dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaECOSLIM-72
    • Familia de productoCasement system
    • Grupo de produtosALUMINUM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1650
    • Largura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundárioPoliamida
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window