Publicar produtos
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
PLANET 72 - Casement window
    ALsistem

    PLANET 72 - Casement window

    Traduzido por Google,
    O Planet 72 UP oferece segurança e alto desempenho termoacústico. O desempenho de isolamento para casas passivas é alcançado graças à ruptura térmica de poliamida de baixa densidade de 38 mm.
    Especificação
    • Thermal insulation : 0,78 W/m2K Burglary resistence: RC3 Resistence to wind load: Class C5 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class E1500 Sound insulation: 49dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPLANET-72
    • Familia de productoCasement system
    • Grupo de produtosALUMINUM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1480
    • Largura (mm)1230
    Relacionado
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundárioPoliamida
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window