Publicar produtos
Insulated ISO-pipes
Altech
Arquivado

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Especificação
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaISO-ror_isolerade
  • Familia de productoPipes
  • Grupo de produtosInsulated
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCSegmento de Tubo
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Título CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Número OmniClass23-27 39 00
  • Título OmniclassPiping
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING