Publicar produtos
Basic Shower cabin 80
Basic Shower cabin 80
    Alterna

    Basic Shower cabin 80

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasicduschkabin_80
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschkabiner
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2050
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)93
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden