Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
As paredes Lusso Shower têm um design elegante com linhas retas. Fixação simples e ajustável com perfis de parede ajustáveis. As portas também podem ser abertas para dentro para economizar espaço e são levantadas 4 mm ao abrir. As paredes do chuveiro estão disponíveis como soluções de canto, portas de chuveiro de embalagem única, portas dobráveis, portas giratórias e paredes de tela. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de paredes de duche Lusso.
Vidro transparente com padrão de grade preta
2 tipos diferentes de alça
80 e 90 cm
Vidro de segurança temperado de 6 mm, com ou sem tratamento 3M
Altura: 2 000 mm
Perfis de parede ajustáveis +/- 10 mm
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |