Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alterna/products/4e4ba8aa-62af-4e47-a276-b132df1feaa3
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
PictoShowerwall straight corner90x100
Indisponível em Estados Unidos
Alterna
Seguir
PictoShowerwall straight corner90x100
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Descarregar
Especificação
Especificação
This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Pictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x100
Familia de producto
Sanitet
Grupo de produtos
Duschväggar
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2016-01-16
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Instruções de instalação
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
Certificação do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
Descrição técnica
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Sweden
Fabricado em
China
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Título CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Número OmniClass
23-31 17 17
Título Omniclass
Shower Enclosures
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descarregar
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descarregar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descarregar