Publicar produtos
Shower walls Picto showcase
Shower walls Picto showcase
    Alterna

    Shower walls Picto showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. As paredes de duche Alterna Picto são portas de duche reversíveis e de embalagem única que podem ser combinadas de qualquer forma. Combine entre portas de chuveiro retas e curvas, 4 tamanhos e 3 tipos de vidro. Para uma solução padrão pré-montada, pode escolher Picto Shower Corner. Com as Paredes de Chuveiro Picto encontrará uma solução para a maioria das necessidades. Todas as portas de duche têm perfis de parede ajustáveis, são levantadas 4,5 mm na abertura e são entregues completas com barreira inferior, puxador, parafuso e bujão. 3 tipos de vidro: transparente, tons de cinza e vidro fosco 70, 80, 90 e 100 cm Portas reversíveis Vidro de segurança temperado 6 mm Perfis de alumínio polido Altura: 1 950 mm Maçanetas em latão cromado
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPictoduschvaggar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden