Publicar produtos
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Os aquecedores de toalhas Alterna Calore são feitos de perfis de aço. A conexão é feita com um aquecedor de imersão ou com uma válvula de regulagem para sistemas de aquecimento.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCalorehanddukstorkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosHanddukstorkar
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoAc_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration activities
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniclassElectric Heated Towel Bars
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems