Publicar produtos
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
    Alterna

    Towel warmers Divario showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Os Toalheiros Alterna Divario são fabricados em aço cromado. A conexão é feita com um aquecedor de imersão ou com uma válvula de regulagem para sistemas de aquecimento. Disponível como modelo reto com tubos quadrados e modelo reto com tubos redondos.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Wall mount: Fixed with 20 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and straight model with square pipes Straight model with round tubes Dimensions: 500 x 800 mm, 600 x 800 mm, 500 x 1200 mm, 600 x 1200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater the towel rails must be filled with liquid.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDivariohanddukstorkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosHanddukstorkar
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoAc_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration activities
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniclassElectric Heated Towel Bars
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems