Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
As paredes de duche Lusso apresentam um design elegante com linhas retas. A instalação é simples e ajustável, com perfis de parede reguláveis. As portas podem ser abertas para dentro, otimizando o espaço, e elevam-se 4 mm ao abrir. As paredes de duche estão disponíveis em versões de canto, portas de duche individuais, portas de correr, portas de abrir e divisórias. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de paredes de duche Lusso.
Porta Lusso Black Niche
Vidro em tons de cinza/transparente com padrão quadriculado preto
2 tipos diferentes de alças
80 e 90 cm
Vidro de segurança temperado de 6 mm com tratamento 3M
Altura: 2 000 mm
Perfis de parede ajustáveis +/- 10 mm