Publicar produtos
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet

    4.1 de 5 estrelas4.1(14 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Torneira de chuveiro tem cabeça de chuveiro de chuva extensão de latão pescoço de cisne chuveiro e misturador de braço pulverizador de mão. Este conjunto de duche proporciona uma experiência de duche luxuosa e é o complemento perfeito para qualquer casa de banho moderna. O chuveiro de mão de design moderno e uma válvula misturadora fácil de usar, ambos feitos de latão maciço de alta qualidade. Possui o design moderno de detalhes lisos e arestas vivas. A cobertura de água quente e encharcada é o resultado de um padrão de água mais denso e gotas maiores que retêm o calor por mais tempo para acalmar e revitalizar. Certifique-se de que, quando se trata de novas torneiras de pia de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand: FontanaShowers®
      Product Code: FS9623
      Core Material: Ceramic
      Showerhead Style: Contemporary
      Size: 8"
      Surface treatment: Oil Rubbed Bronze
      Surface Finish: Brass
      Type Control: Dual Single Support Control
      Hot & Cold: Yes
      Number Of Handles: Double Crank
      Type: Rotating Lifting Type
      INSTALLATION TYPE: WALL MOUNT.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9623
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures