Publicar produtos
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
    Alterna

    Towel warmers Ray showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Aquecedores de toalhas Alterna Ray são feitos de aço inoxidável. A conexão é feita diretamente ou por plugue. Disponível como modelo reto com tubos quadrados e modelo reto com tubos redondos.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 137 mm Height: 800 or 1 400 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug Straight model with round tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug Straight model with square tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRayhanddukstorkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosHanddukstorkar
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoAc_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration activities
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniclassElectric Heated Towel Bars
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems