Publicar produtos
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
Towel warmers Rod showcase
    Alterna

    Towel warmers Rod showcase

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Os Aquecedores de Toalhas Alterna Rod são feitos de aço cromado. A conexão é feita diretamente ou por plugue. Disponível como modelo reto com tubos redondos em dois comprimentos. Teclado ligado/desligado. Fornecido com suportes de parede.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 85 mm Height: 915 or 1 515 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug. IP44.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRodhanddukstorkar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosHanddukstorkar
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2017-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoAc_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration activities
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniclassElectric Heated Towel Bars
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems