Publicar produtos
BB-T-SZ | Sistema de juntas interligadas para fachadas ventiladas curvas
BB-T-SZ | Sistema de juntas interligadas para fachadas ventiladas curvas
    Alubuild

    BB-T-SZ | Sistema de juntas interligadas para fachadas ventiladas curvas

    O BB-T-SZ é um sistema de juntas de encaixe de alta precisão, concebido para a integração perfeita de painéis compostos de alumínio Buildbond em geometrias arquitetónicas sofisticadas. Concebido especificamente para acomodar a modulação horizontal de bandejas, o BB-T-SZ oferece uma versatilidade inigualável para fachadas curvas côncavas e convexas. Utilizando uma subestrutura discreta com perfil em T, este sistema proporciona uma estética contínua e aerodinâmica e uma instalação rápida, garantindo um desempenho superior em termos de revestimento e estrutura para projetos avançados de painéis ventilados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabb-t-sz-system
    • Familia de productoAssembly system
    • Grupo de produtosAssembly systems
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2026-02-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium composite material (ACM) panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Composite Material Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels