Publicar produtos
Europe // ALUCOBOND® tray panel SZ20
Europe // ALUCOBOND® tray panel SZ20
Europe // ALUCOBOND® tray panel SZ20
Europe // ALUCOBOND® tray panel SZ20

    Europe // ALUCOBOND® tray panel SZ20

    3.6 de 5 estrelas3.6(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sistema ALUCOBOND® SZ20 (macho e fêmea) = sistema de fachada ventilada traseira: Um sistema de painéis/cassetes recomendado para instalação horizontal com fixação oculta dos elementos dos painéis.

    ALUCOBOND® é líder mundial no mercado de painéis compostos de alumínio. Desde o seu lançamento em 1969, esses painéis têm sido utilizados principalmente na arquitetura e em programas de identidade corporativa, especialmente em fachadas, revestimentos de paredes e telhados. Os painéis se destacam pela extrema planicidade e rigidez e, em particular, pela excelente conformabilidade com técnicas de fabricação simples. ALUCOBOND®, combinada com um sistema construtivo ventilado, une as características de construção com eficiência energética, viabilidade econômica e qualidade arquitetônica.

    ALUCOBOND® está disponível em uma grande variedade de cores, superfícies e formatos. Em termos de classificação de resistência ao fogo, está disponível na Classe A2 (não combustível) ou, alternativamente, na Classe B (retardante de fogo), de acordo com a norma EN 13501-1.

    Especificação
    • ALUCOBOND® Aluminium composites panels for Facade / Building cladding / Curtain wall / Interior cladding / Ceilings / Roofs / Corporate Identity etc.

      Available standard surface ranges:

      Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design.

      Custom colours on request.

      Composition & Fire Classification:

      Aluminium Composites material with 0.5mm aluminium skins on both side and a mineral filled core material in acc. to EN 13501-1 class A2; s1; d0 or class B; s1;d0

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalucobond-sz20
    • Familia de productoFacade / Wall Cladding
    • Grupo de produtosAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1505
    • Largura (mm)6800
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)7.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCExterior finishing materials
    • Código UNSPSC3015

    Disponibilidade da região

    Europa África Oceânia