Publicar produtos
Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F
Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F

    Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O ALUCOBOND® PLUS foi desenvolvido exclusivamente para atender às exigências mais rigorosas das normas de segurança contra incêndio na arquitetura. Graças ao seu núcleo resistente ao fogo (FR Core) , o ALUCOBOND® PLUS atende aos requisitos mais exigentes de classificação de resistência ao fogo, oferecendo as propriedades comprovadas da família ALUCOBOND® , como planicidade, conformabilidade, resistência ao desgaste e facilidade de processamento. As propriedades excepcionais deste material estimulam a criatividade e oferecem à arquitetura uma ampla gama de soluções, atendendo aos requisitos de desempenho contra incêndio das normas de construção atuais. O ALUCOBOND® PLUS está disponível na maioria dos nossos acabamentos atuais e na maioria das cores personalizadas.

    O ALUCOBOND PLUS consiste em duas lâminas de alumínio liso de 0,5 mm (0,020") termocoladas a um núcleo sólido e retardante de chamas. Foi desenvolvido exclusivamente para permitir que arquitetos e designers atendam aos requisitos de desempenho contra incêndio estabelecidos pelo Código Internacional de Construção (IBC), utilizando ACM como material de escolha. As propriedades e benefícios comprovados do ALUCOBOND PLUS incluem:

    • Planicidade e Rigidez
    • Durabilidade
    • Opções de cores personalizadas
    • 100% reciclável
    • Formabilidade
    • Facilidade de fabricação
    • 91 cores e acabamentos à sua escolha.
    • Cores e acabamentos complementares da AXCENT
    • O alto teor de materiais reciclados contribui para a obtenção de pontos LEED.

    O sistema de fachada ventilada macho e fêmea é selado com cordão de enchimento e selante entre as juntas dos painéis, criando uma barreira contra ar e água na face dos painéis. O sistema pré-fabricado é eficiente e econômico. Ele permite atender às normas AAMA 501 (ar/água), NFPA 285 (propagação de chamas), ASTM E330 (deflexão) e ASTM E72 (capacidade de serviço).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalucobond-006-wet
    • Familia de productoMetal Wall Panels
    • Grupo de produtosACM Panels, Wet Joint M&F System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-04-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComposite
    • Peso líquido (Lbs)1.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding