O ALUCOBOND® PLUS foi desenvolvido exclusivamente para atender às exigências mais rigorosas das normas de segurança contra incêndio na arquitetura. Graças ao seu núcleo resistente ao fogo (FR Core) , o ALUCOBOND® PLUS atende aos requisitos mais exigentes de classificação de resistência ao fogo, oferecendo as propriedades comprovadas da família ALUCOBOND® , como planicidade, conformabilidade, resistência ao desgaste e facilidade de processamento. As propriedades excepcionais deste material estimulam a criatividade e oferecem à arquitetura uma ampla gama de soluções, atendendo aos requisitos de desempenho contra incêndio das normas de construção atuais. O ALUCOBOND® PLUS está disponível na maioria dos nossos acabamentos atuais e na maioria das cores personalizadas.
O ALUCOBOND PLUS consiste em duas lâminas de alumínio liso de 0,5 mm (0,020") termocoladas a um núcleo sólido e retardante de chamas. Foi desenvolvido exclusivamente para permitir que arquitetos e designers atendam aos requisitos de desempenho contra incêndio estabelecidos pelo Código Internacional de Construção (IBC), utilizando ACM como material de escolha. As propriedades e benefícios comprovados do ALUCOBOND PLUS incluem:
O sistema de fachada ventilada macho e fêmea é um sistema de drenagem e ventilação traseira (DBV) de fácil instalação. O sistema pré-fabricado é eficiente e econômico. Ele permite atender às normas AAMA 509-09 para fachadas ventiladas DBV, NFPA 285 para propagação de chamas, ASTM E330 para deflexão e ASTM E72 para testes de funcionalidade.
O isolamento contínuo é frequentemente adicionado atrás do ALUCOBOND PLUS para atender aos requisitos do código de energia na América do Norte. A leveza dos painéis compostos permite flexibilidade nas opções de projeto para fixação do sistema de painéis através do material isolante.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |