Publicar produtos
Americas // ALUCOBOND® PLUS EasyFix

Americas // ALUCOBOND® PLUS EasyFix

3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Utilizando um design inovador para a fixação dos painéis ALUCOBOND PLUS, o ALUCOBOND EasyFix oferece simplicidade e eficiência para atender a cronogramas de construção apertados. Opções de cores modernas, juntamente com layouts, larguras e comprimentos de painéis personalizáveis, permitem liberdade no projeto. Os 50 anos de história de desempenho comprovado da ALUCOBOND oferecem à comunidade arquitetônica:

  • Valor a longo prazo
  • Durabilidade incomparável
  • Confiança nas normas de segurança contra incêndio estabelecidas pelo Código Internacional de Construção (IBC)
  • Material 100% reciclável
  • Contribuição LEED
  • Zero VOCs no local
  • Disponível em todas as cores e acabamentos ALUCOBOND PLUS.

ALUCOBOND EasyFix é um método de instalação simples que utiliza um design inovador para a fixação de painéis ALUCOBOND PLUS. O design proporciona uma solução estética semelhante aos sistemas ACM tradicionais, combinando dois tipos de dobras.

O sistema ALUCOBOND EasyFix deve ser instalado com o material compósito de alumínio ALUCOBOND PLUS de 4 mm e com os clipes ou trilhos ALUCOBOND EasyFix. Utilizando o sistema de fixação disponível, basta inserir os painéis com os clipes curtos ou com o trilho contínuo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalucobond-plus-easyfix
  • Familia de productoMetal Wall Panels
  • Grupo de produtosACM Panels, EasyFix Attachment System
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)96
  • Largura (polegadas)36
  • Profundidade (polegadas)1.12
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding