Publicar produtos
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
    Alumil
    Arquivado

    Windows and Doors SMARTIA S67

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)

    Smartia S67 is the new complete Tilt & Turn system of ALUMIL, which combines outstanding thermal insulation performances along with high construction flexibility and exceptional design. 

    Especificação
      • Basic system depth 67 mm.
      • High Thermal insulation with Uw=1,446 W/m2K
      • Visible aluminium face width 93mm and only 72mm with the concealed sash.
      • Available in various designs: flat & curved.
      • Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 150 Kg.
      • 3 levels of watertightness with EPDM gaskets.
      • Higher waterproofing level.

      Performances
      Thermal insulation EN ISO 10077-2 
      Uf from 1,65 up to 2.4 W/m2K 
      Uw=1,446 W/m2K (frame size of 1,5 x 2,2m; Ug=1,0 W/m2K; ψ=0.035 W/mK)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSmartia_S67_Series
    • Familia de productoSMARTIA
    • Grupo de produtosHinged
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-05-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium door frames
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors