Publicar produtos
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
    Aluprof

    MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O nosso MB-HARMONY OFFICE é uma nova gama de produtos para a construção de divisórias interiores em vidro. Foi concebido para criar um sistema de fácil pré-fabricação e instalação rápida que oferece designs duráveis, contemporâneos e espaçosos com garantia de desempenho e conforto ao usuário.

    Especificação
    • The MB-HARMONY is a single-glazed system which is part of the MB-HARMONY OFFICE glass partition series. Geometrically light and easy to assemble, it requires no special construction tools. It is designed to be combined with tempered glass or with 10-12 mm acoustic glass. The system is ideal for typical office spaces, even those with acoustic requirements above the norms.

      The MB-HARMONY DUO is a system for building double-glazed interior partitions. It was designed primarily for offices spaces with very high acoustic requirements. The double glazing provides the insulation essential to maintain both excellent user comfort and the privacy of conversations held inside. The DUO echoes the geometry of single-glazed partitions of its sister system, the MB-HARMONY, meaning that both solutions can be used together to create an aesthetic consistency.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-harmony-office_internal_wall_system
    • Familia de productoInternal partition walls
    • Grupo de produtosMB-OFFICE
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-11-03
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)45
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_35_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow wall glazed screen systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 11
    • Título OmniclassFixed Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions