Publicar produtos
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
    Aluprof

    MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds

    Traduzido por Google,

    O sistema MB-SR50N ZS é uma solução inovadora que combina o sistema de persianas venezianas SkyFlow com o sistema MB-SR50N da Aluprof. Foi criado principalmente para a construção de edifícios onde a harmonia completa entre os aspectos técnicos e estéticos desempenha um papel particular. Pensando nisso, projetamos tiras de fixação, possibilitando o encaixe dos preenchimentos de fachada e tiras de ocultação, que também atuam como guias para as persianas externas. Isso significa que a decisão de usar esse tipo de persiana pode ser tomada posteriormente no processo, quando a fachada já estiver instalada. Todo o mecanismo é discretamente escondido em uma caixa de entrada de alumínio extrudado estética. O MB-SR50N ZS está disponível com guias de alumínio ou cabo. As dimensões máximas são 4500 x 4000 mm.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS :

    • as ripas são feitas usando um perfil de alumínio. Estão disponíveis versões em forma de C e em forma de Z. As lâminas em forma de C curvam-se para dentro de ambos os lados, garantindo a sua rigidez e resistência ao vento. Além disso, eles podem ser inclinados de zero a cento e oitenta graus. As lâminas em forma de Z apresentam uma estrutura que proporciona uma escuridão mais profunda e também são equipadas com amortecedores de som especiais. Eles podem ser inclinados de zero a noventa graus;
    • as calhas de guia, única solução deste tipo disponível no mercado, estão equipadas com vedantes especiais eliminando o ruído que pode surgir quando a lâmina atinge a calha de guia;
    • os elementos têxteis da persiana são fabricados em poliéster de alta qualidade e são fixados termicamente, o que garante alta resistência às intempéries, ao estiramento, à abrasão, bem como aos raios UV e ao aparecimento de mofo. A trança da escada é disposta na forma do número 8, o que garante um rolamento suave. Além disso, as lâminas Z90 são equipadas com um mecanismo especial que proporciona uma altura menor do pacote. Os têxteis estão disponíveis em cinza e preto;
    • duas variantes do endslat: completo e aberto;
    • tiras de fixação especialmente concebidas permitem a colocação de enchimentos de fachada e tiras de ocultação, que também funcionam como guias para as venezianas.
    Especificação
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-SR50N_ZS_mullion_transom_curtain_wall_with_venetian_blinds
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls