Publicar produtos
MB-OpenSky 120 Pergola System
MB-OpenSky 120 Pergola System
    Aluprof

    MB-OpenSky 120 Pergola System

    4.7 de 5 estrelas4.7(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O MB-OPENSKY 120 é um produto único que se encaixa perfeitamente nas tendências da construção moderna e é caracterizado por sua alta durabilidade e alta qualidade de detalhes. O uso de um método inovador de encaixe de perfis garantiu a estabilidade de todo o sistema, bem como conexões esteticamente agradáveis ​​com lacunas invisíveis. A cobertura da pérgola MB-Opensky 120 é um módulo composto por ripas móveis, equipadas com um mecanismo que permite a mudança suave de seu ângulo de inclinação de 0 a 135° no eixo. A gama inclui ripas em dois formatos: SLIM (tipo Z) e STANDARD (tipo FLAT). O mecanismo de transmissão, equipado com um sistema de ajuste automático, permite uma instalação rápida no local e um ajuste fácil e sem problemas das ripas individuais. O design inteligente da pérgola MB-OpenSky 120 a torna durável e resistente às condições climáticas.

    O produto foi equipado com um sistema de drenagem de duas águas, permitindo que a água da chuva seja efetivamente drenada do telhado para dentro de toda a superfície da coluna. Testes realizados no sistema mostraram que, para estruturas com as dimensões máximas, a carga de neve permitida é de 72 kg/m² e uma carga de vento simultânea de cerca de 110 km/h. Há uma versão autônoma e suas dimensões máximas são: comprimento 6 m x largura 4 m x altura 3 m.

    A pérgola MB-OpenSky 120 é equipada com um mecanismo de controle de telhado totalmente elétrico que fica completamente oculto na estrutura. O mecanismo pode ser operado usando um controle remoto, um interruptor, um aplicativo de celular ou o cenário desejado programado em um sistema de controle residencial inteligente. A pérgola também pode ser equipada com outros acessórios, incluindo um sensor de vento, um sensor de chuva e/ou um sensor solar, todos os quais melhoram significativamente o conforto do usuário. Se persianas laterais ou painéis forem usados, eles podem ser totalmente integrados ao sistema de controle de telhado. Isso significa que toda a pérgola pode ser controlada por meio de um dispositivo.

    Especificação
    • Features and aesthetics:

      • robust construction made of extruded aluminium,
      • highly aesthetic connections,
      • aesthetically concealed articulated consoles for easy installation,
      • roof module made up of slats - smooth change of angle of inclination in axis from 0 to 135°,
      • two available shapes of slats SLIM (Z type) i STANDARD (FLAT type),
      • power transmission mechanism with automatic adjustment system - quick installation and easy slat adjustment,
      • a motor aesthetically concealed in the design,
      • gabled drainage system - effective drainage of rainwater from the roof over the entire column,
      • option to mount the intermediate column on the finished structure,
      • available LED lighting,
      • possibility to use side screens such as sliding glass panels and/or screens,
      • rafter revision to allow installation of radiant heaters,
      • a wide range of RAL colours - 12 colours in the standard palette!
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamb-opensky-120
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de produtosMB-OpenSky 120
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Título OmniclassLouvered Canopies