Publicar produtos
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
    Aluprof

    MB-OpenSky 140 Pergola System

    4.8 de 5 estrelas4.8(23 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A estrutura do MB-OpenSky 140 é feita de alumínio extrudado, o que garante sua durabilidade por anos. Os postes de suporte são extremamente resistentes e sua geometria fornece rigidez excepcional. Os perfis dos postes e terças são conectados por meio de juntas do tipo C e L. Um método inovador de espaçamento dos perfis com grampos personalizados torna possível garantir a estabilidade de todo o sistema e criar uma conexão estética sem lacunas visíveis. A cobertura é formada por um módulo composto de ripas móveis e equipadas com um mecanismo para alterar seu ângulo em um eixo de 0 a 135°. As ripas apresentam vedações feitas sob medida para proteção contra águas pluviais e há um sistema de drenagem localizado nos postes. Isso garante que a água seja alimentada de forma eficiente através de calhas e tubos de queda para o ralo pluvial.

    Testes realizados no sistema mostraram que, para estruturas com dimensões de 6 m de comprimento × 4 m de largura × 3 m de altura, a carga de neve permitida é de 200 kg/m², o que corresponde a uma cobertura de neve de aproximadamente 1000 mm de profundidade e uma carga de vento simultânea de cerca de 59 mph.

    Há uma versão autônoma e uma versão montada na parede, que vem completa com suportes personalizados, possibilitando isolar a parede. As dimensões máximas de uma seção são 7 m de comprimento × 5 m de largura × 3 m de altura.

    Especificação
    • The ingenious design of the MB-OpenSky 140 means that SkyRoll screens or MB-OpenSlide sliding glass panels can be fitted. This opens up the possibility of creating a unique atmosphere, surrounded by nature, no matter how the weather is. The pergola can also be equipped with LED lighting tailored to work without affecting the roof slats and heating unit. The solution provides for it to be installed in the form of a LED strip on the roof slats and a spotlight, together with additional lighting, around the upper edge. A great asset of the product is also the wide range of colours - as many as 12 fashionable colours in the standard offer, which is sure to satisfy the needs of demanding customers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamb-opensky-140-pergola-system
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de produtosMB-OpenSky 140
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Nome UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Título OmniclassLouvered Canopies
    • Código CSI UniFormat IIB1020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Construction