Publicar produtos
MB-SR50N A EFEKT Overlapping facade system for wood and steel
Aluprof

MB-SR50N A EFEKT Overlapping facade system for wood and steel

Traduzido por Google,

Aluprof criou o seu sistema de sobreposição MB-SR50N A EFEKT com base no montante e na parede de popa MB-SR50N. O sistema permite combinar materiais de construção com características diferentes e aparência diferente do exterior e do interior. Elementos externos de alumínio garantem proteção durável da construção esquelética interna contra as condições climáticas. Dois tipos de materiais podem ser utilizados para a construção da estrutura portante: perfis construtivos de madeira conferem ao interior um caráter específico devido à beleza natural da madeira, que cria um ambiente agradável e aconchegante, enquanto perfis de aço podem ser necessários para a execução da decoração do tipo industrial ou quando existem grandes distâncias entre suportes.

Especificação
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • width of the mullions: 50 mm
    • width of the transoms: 50 mm
    • glazing with translucent units


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-SR50N-A-EFEKT_Overlapping-facade-system
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls