Publicar produtos
MB-SR50N HI mullion-transom curtain wall with enhanced thermal insulation
Aluprof

MB-SR50N HI mullion-transom curtain wall with enhanced thermal insulation

Traduzido por Google,

A estrutura apresentada aqui é uma versão do MB-SR50N com desempenho aprimorado de isolamento térmico.

O sistema é projetado para a construção e execução de cortinas planas e leves do tipo suspenso ou de enchimento, telhados, clarabóias e outras estruturas. As formas dos perfis permitem a seleção de perfis de montantes e travessas que se encaixam na superfície interna da fachada.

O sistema MB-SR50N HI apresenta características básicas e possibilidades inerentes à construção base MB-SR50N. A zona de isolamento térmico merece, no entanto, uma menção especial. Aqui, foram aplicados isoladores especiais de dois componentes. Eles são baseados em um isolador HPVC (ou um conjunto de isoladores de largura adequada), o que possibilita o acionamento de parafusos com alta precisão durante o processo de instalação no canteiro de obras. Em ambas as superfícies laterais do isolador são fixados elementos adicionais de material flexível (colados), que melhoram o desempenho do isolamento térmico e limitam o fluxo de ar no espaço que separa os preenchimentos da fachada. O isolador construído desta forma permite manter a comodidade e precisão de montagem de uma fachada tradicional, garantindo ao mesmo tempo que são alcançados parâmetros de isolamento térmico muito bons – o coeficiente de transferência de calor, dependendo dos perfis e acessórios aplicados, varia entre 0,94 e ,.94 W/m2K. Da mesma forma na versão base da fachada, a estrutura permite a instalação de diferentes tipos de preenchimentos, incluindo vidros de grandes dimensões e vidros isolantes de duas câmaras. No que diz respeito aos elementos ativos, as portas e janelas MB-70HI com melhor desempenho de isolamento térmico são particularmente recomendadas para fachadas da série HI.

Especificação
  • TECHNICAL SPECIFICATION:

    The MB-SR50N HI system was subjected to thorough testing performed by the Building Research and Testing Institute IFT Rosenheim and attained very high technical parameters.

    • Air infiltration: class AE 1200, EN 12152
    • Rainwater tightness: class RE1500, EN 12154
    • Resistance to wind load: 2.4 kN/m2, EN 13116:2002
    • Impact resistance: class I5/E5, PN-EN 14019

    As regards the declaration of conformity for vertical façades based on the MB-SR50N HI system, a harmonized European Standard PN-EN 13830 “Curtain Walling. Product Standard” has been applied as a reference document.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-SR50N_HI_mullion-transom_curtain_wall
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls