Publicar produtos
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Traduzido por Google,

Único em seu design, o sistema MB-SR50N IW oferece uma opção de parede cortina totalmente integrada, a de uma ventilação oculta de abertura interna. A aparência externa de uma luz fixa não é diferente da de um respiradouro Tilturn. Este sistema está disponível em três opções de "aparência acabada", incluindo tampa padrão, tampas de pressão planas de 4 mm e junta de silicone opcional do sistema EFEKT. O sistema MB-SR50N IW acomoda unidades de envidraçamento de 24 mm a 56 mm.

Especificação
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de produtosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows