Publicar produtos
Alutech ALT.W72 Windows
Alutech ALT.W72 Windows

    Alutech ALT.W72 Windows

    Traduzido por Google,

    O sistema ALT W72 é uma solução tecnológica moderna para aplicação de janelas em instalações administrativas, comerciais, fabris e residenciais, correspondendo aos requisitos de alta eficiência energética.

    As janelas fabricadas a partir dos perfis ALT W72 melhoram a funcionalidade e a segurança do edifício, proporcionam um elevado nível de conforto, bem como a proteção das instalações contra a perda de calor e penetração de ruído.

    A operação segura e durável das janelas ALT W72 é proporcionada pela alta qualidade dos perfis, ferragens e acessórios utilizados.

    As janelas da série ALT W72 combinam-se bem com os sistemas de fachada e portas ALUTECH.

    Especificação
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS OF W72 WINDOW SYSTEM

      Acoustic performance

      up to 48 dB
      Thermal insulation, Uw
      IGU 50mm, И-16Ar-6-16Ar-6
      0,96 m² ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf 1,59 W / m² ⁰С
      Air tightness Class А
      Water tightness Class А (1100 Pa)
      Wind load resistance Class А
      Max glazing thickness 58 mm
      Max sash weight up to 150 kg
      Max sash height up to 2 500 mm
      Max sash width up to 1 600 mm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalutech_window_alt_w72_inward_opening
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosInward Opening
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-27
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelarus
    • Fabricado emBelarus
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows