Publicar produtos
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH18
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH18

Traduzido por Google,

Desde o início, todos os produtos da marca Amana foram feitos com a mesma filosofia central: fornecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade que sejam confiáveis, atendam às suas necessidades e durem mais do que os demais. E mantemos essa filosofia firmemente em mente enquanto construímos nossos Condicionadores de Ar de Terminal Vertical (VTACs) da marca Amana , líderes do setor, e produtos de ar-condicionado e aquecimento.

Características

  • Capacidade de 11.600 BTU/h
  • EER = 11,0
  • Serpentinas do condensador Blue Fin resistentes à corrosão
  • Garantia limitada de 5 anos
  • Desconexão Elétrica
  • Bomba de calor com aquecimento elétrico de backup
  • Porta de Ventilação Externa
  • Pegada padrão de 23" x 23"
    Especificação
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)11,600
      COP3.3
      Heater options2.5 / 3.4 / 5.0 / 7.5 / 10.0 kW
      EER11.0
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH18
    • Familia de productoAmana
    • Grupo de produtosVTAC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
    • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 11
    • Título OmniclassPackaged Heat Pumps
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment