Publicar produtos
W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton

W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton

Traduzido por Google,

A Bomba de Calor de Montagem na Parede Bard é um sistema de aquecimento e resfriamento eficiente em termos de energia, projetado para oferecer o máximo conforto interno a um custo mínimo, sem usar o valioso espaço interno ou externo.

Conheça a solução de resfriamento e aquecimento com eficiência energética independente Bard Wall-Mount da próxima geração. 11EER Eficiência energética, engenharia inteligente, proteção confiável e recursos de confiabilidade robustos. O design Bard oferece o máximo conforto interno a um custo mínimo, sem usar valioso espaço interno ou espaço externo.

Padrão Balance Climate em todos os modelos para máximo conforto interno. As serpentinas hidrofílicas do evaporador aumentam a velocidade de drenagem do condensado e ajudam a prevenir o crescimento de fungos e bactérias. Isolamento de fibra natural para um ambiente mais limpo e saudável. Motor de soprador DC sem escova ECM para eficiência extrema e opções de soprador mais silenciosas. Os modelos foram projetados para atender a mesma pegada de suprimento/retorno das unidades dos últimos 50 anos, portanto, não há necessidade de cortar novas aberturas de ar de suprimento/retorno ao substituir as unidades existentes.

Os recursos opcionais permitem que cada usuário personalize as seleções de unidade para atender aos requisitos de instalação da especificação. As opções de aquecimento elétrico variam de sem aquecimento elétrico até 20kw em alguns modelos. As opções de ventilação são internas à unidade e permitem que os usuários finais atendam à Qualidade do Ar Interior (IAQ) em uma base de sala a sala, ao mesmo tempo em que atendem aos padrões de ventilação ASHREA 62.1 com design de baixo vazamento. Modelos ativos de desumidificação de gás quente estão disponíveis para garantir a limitação de umidade no método mais eficiente de energia possível, mantendo o conforto dos ocupantes.

Cada unidade Bard Wall-Mount é o produto ideal para aplicações versáteis, tais como: novas construções, escritórios modulares, modernização de escolas, estruturas de telecomunicações, estruturas portáteis, aplicações comerciais e qualquer instalação que exija um custo mínimo de instalação sem valioso espaço interno ou externo. .

Clima Equilibrado; Bard Wall-Mount: Desumidificação ativa de gás quente; Ventilador de Recuperação de Energia; SPVU; 62,1; ARI 390-2003; ETL EUA e Canadá; 60hz; 50hz

Especificação
    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 2.5 - 3.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory intsalled ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabard-w-hb-series-heat-pump-2-5-3-ton
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de produtosWall Mount Heat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)74.56
  • Largura (polegadas)38.2
  • Profundidade (polegadas)17.12
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)380
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment