Publicar produtos
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range

    Traduzido por Google,

    A70 Porta de entrada com instalação de aro em bloco

    A porta de entrada PVC P70 Elegance é um produto completo com ótima relação preço-qualidade. Seja como porta envidraçada, semi-vidrada ou de painel, adapta-se a todos os tipos de casas graças a uma ampla escolha de decoração personalizável sem reduzir os desempenhos de segurança

    Especificação
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA70_PEPT
    • Familia de productoA70
    • Grupo de produtosNeuf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa