Publicar produtos
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher

    Traduzido por Google,

    O agente extintor de incêndio limpo Halotron™ I é descarregado como um líquido de evaporação rápida, que não é condutor, não é corrosivo e não deixa resíduos. Halotron™ I é líder de mercado de agentes limpos com um histórico de proteção bem-sucedida de ativos valiosos no mundo real. De aeronaves em escala de modelo a aeronaves comerciais de fuselagem larga, de data centers a fábricas farmacêuticas e outras plantas industriais, o agente Halotron™ I tem sido usado para extinguir o fogo, limitar os danos e ajudar a reduzir o tempo de inatividade que pode ser causado por outros agentes.

    O agente limpo Halotron™ I foi determinado como o agente de halocarbono mais benéfico para o meio ambiente no mercado hoje, que atende a amplos padrões de desempenho. A matéria-prima primária no agente é o HCFC-123, que tem um perfil notável de potencial de destruição do ozônio próximo a zero (0,0098, CFC-11=1,0) e um baixo potencial de aquecimento global (horizonte de tempo de CO2 de 77, 100 anos). A modelagem atmosférica de última geração concluída em 2009 descreve a pegada ambiental menor do que os agentes baseados em HFC disponíveis para extintores portáteis. As aplicações ideais para esses extintores incluem: centros de dados, laboratórios, fábricas, áreas de escritórios gerais, salas de informática, salas, salas de controle, armazéns, eletrônicos militares, veículos incluindo automóveis clássicos, barcos, compartimentos de motores, rampas de aeronaves, aeronaves a bordo e em instalações que atendem aeronaves e qualquer instalação onde extintores de pó químico seco possam causar danos ou contaminação inaceitáveis.

    Como destaque na Amazon.com

    #Amerex #Extintor de Fogo #Extintor de Fogo de Halotron #Extintor de Fogo do AgenteClean

    Especificação
    • Technical Details

      Six-year manufacturer's warranty
      Stored pressure design
      Dependable drawn steel cylinders
      Durable high gloss polyester powder paint
      All-metal valve construction
      Temperature range from -40°F to 120°F

      ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE
      EPA approved "clean agent" for Class A and Band C hazards
      Low GWP (Global Warming Potential)
      Low ODP (Ozone Depletion Potential)
      Short atmospheric lifetime

      USER-FRIENDLY
      Maximum visibility during discharge
      Large loop pull pin
      No electrical conductivity back to the operator
      No thermal or static shock
      Bar coded and bilingual labels

      CLEAN
      Leaves no residue

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmerex-397-Halotron-I-Clean-Agent-Fire-Extinguisher
    • Familia de productoFire Extinguisher
    • Grupo de produtosHalotron
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Nome UNSPSCFire extinguishers
    • Código UNSPSC46191601
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Número OmniClass23-29 25 19
    • Título OmniclassFire Extinguishers