Publicar produtos
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

Traduzido por Google,
Todas as penetrações, selantes e massas de calafetar, colares, fitas de vedação e moldagem, caminhos corta-fogo EZ Path, cabeamento elétrico e de dados, proteção de tomadas e painéis elétricos, grandes aberturas, dutos de ar, revestimentos protetores, todas as fachadas cortina, sprays de barreira corta-fogo perimetral, sprays corta-fogo para todos os climas, suportes de isolamento Quick Clip, juntas de vedação para janelas e paredes.
Especificação
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaez-path-cable-tray-retrofit-device
  • Familia de productoEZ-Path
  • Grupo de produtosCable Tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-06
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Número OmniClass23-13 25 11
  • Título OmniclassFireproofing