Publicar produtos
Ground Sleeves
Ground Sleeves
Ground Sleeves
Ground Sleeves

    Ground Sleeves

    Traduzido por Google,

    A PW Athletic é a sua fonte preferida para mangas esportivas de alta qualidade. Quer pretenda instalar um novo equipamento ou atualizar a infraestrutura existente, temos a solução perfeita para si. Nossas mangas esportivas são projetadas para serem duráveis, duradouras e fáceis de instalar, tornando-as a escolha ideal para qualquer instalação atlética.

    Nossas mangas de solo são feitas de aço de alta qualidade, garantindo que possam suportar o uso pesado e o abuso que vem com o jogo regular. Eles também são construídos para serem resistentes às intempéries, para que não enferrujem ou corroam, mesmo nas condições mais adversas. O design elegante e moderno de nossas mangas esportivas também se integra perfeitamente a qualquer ambiente.

    Especificação
    • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

      Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

      From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

      Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaground-sleeves
    • Familia de productoPW Athletic
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000755
    • Nome ETIMAnchor sleeve
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe sleeves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Número OmniClass23-11 11 00
    • Título OmniclassGround Anchorages

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)