O conjunto de detector de pressão reduzida Série 5000SS-FS O preventor de refluxo bloqueia o fluxo reverso de substâncias do sistema de proteção contra incêndio sendo bombeadas ou desviadas para o abastecimento de água potável. A série 5000SS-FS incorpora um medidor para detectar vazamentos no solo e torneiras ilegais não autorizadas, reduzindo significativamente as despesas anuais com água, e consiste em um corpo de aço inoxidável, peças internas de aço inoxidável, válvulas de retenção termoplásticas e uma válvula de alívio montada na parte inferior. A série 5000SS-FS tem metade do peso dos designs concorrentes. Seu comprimento curto torna a instalação e a manutenção simples e fáceis. Esta série é ideal para instalação em sistemas de proteção contra incêndio. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão máxima de trabalho: 175 psi (12,06 bar).
Esta série apresenta um sensor de inundação integrado com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |