Os Filtros de Serviço de Incêndio Série 7001, 7002 UL/FM são usados em aplicações de proteção contra incêndio em conjunto com um sistema de pulverização de água. Possuem corpo de aço revestido com epóxi com conexões flangeadas ou ranhuradas. Os filtros das séries 7001, 7002 são listados pela UL e aprovados pela FM. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |