Os filtros de padrão em estrela ranhurados de aço inoxidável série 8000G apresentam um corpo de aço inoxidável com padrão em estrela com conexões ranhuradas (Série 8000G), tela de aço inoxidável, ferro dúctil ou ferro dúctil revestido de epóxi (Série FDA) com junta de EPDM, acoplamento ranhurado , e saída de descarga. A Série 8000G é leve, resistente à corrosão e possui um recurso de autolimpeza. É adequado para uso em aplicações de água potável e alimentos em conformidade com os requisitos NSF-61 e FDA. Pressão máxima (sem choque): 200psi (13,8 bar) @ 150°F (66°C) WOG.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |