Os conjuntos de válvulas de retenção dupla série M200, M200N são projetados especificamente para sistemas de incêndio de alto fluxo para evitar o refluxo de poluentes que são censuráveis, mas não tóxicos, de entrar no abastecimento de água potável. Sua carcaça compacta consiste em duas válvulas de retenção tri-link de operação independente, duas válvulas de fechamento e quatro torneiras de teste. Possui uma carcaça e manga de aço inoxidável e é 70% mais leve que os designs tradicionais. As séries M200, M200N apresentam a perda de pressão mais baixa certificada e são projetadas para aplicações não perigosas para a saúde. Pode ser instalado sob pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |