A série SSPV20C é um piloto acionado por diafragma de ação direta e sensoriamento remoto que é usado em várias configurações de válvulas de controle automático. Normalmente é mantido fechado pela força do ajuste ajustável da mola acima do diafragma. Ele modula para uma posição aberta quando a pressão de controle, exercendo força abaixo do diafragma, excede o ponto de ajuste da mola e modula para uma posição fechada quando a pressão de controle cai abaixo do ponto de ajuste da mola. O SSPV20C detecta a pressão de controle através de uma porta rosqueada abaixo do diafragma. A grande relação diafragma-sede permite que ele abra e feche dentro de tolerâncias de pressão estreitas, posicionando com precisão a válvula principal. Girar o parafuso de ajuste no sentido horário aumenta o ponto de ajuste de controle. Girar o parafuso de ajuste no sentido anti-horário diminui o ponto de ajuste de controle. O SSPV20C é equipado com uma porta de entrada e saída NPT de 1/2" e uma porta de detecção lateral NPT de 1/4 pol. função específica da válvula.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |