Publicar produtos
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Traduzido por Google,

Válvula e Suporte de Medidor Série ARK-EZ-STD permite a instalação rápida e fácil da válvula e altura ajustável em campo. O suporte de suporte é feito de construção durável totalmente soldada e incorpora um revestimento resistente à corrosão.

Especificação
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaark-ez-std
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings