Publicar produtos
Flanged and Plain Check Valves - FPP

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Traduzido por Google,

As válvulas de retenção da série FPP (simples) e FFF (flangeadas) são projetadas para permitir o fluxo livre em uma direção e evitar o fluxo de retorno na direção oposta. O design exclusivo da válvula de retenção "Spring-Swing" da Ames permite que ela funcione com um grau extremamente alto de eficiência. Essa eficiência é evidenciada na ação de vedação extremamente rápida da lingueta contra a sede da válvula e na resistência notavelmente baixa ao fluxo através da válvula em fluxo total.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFPP
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING