Publicar produtos
Ball Valve - BV

Ball Valve - BV

4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas de esfera da série BV são usadas em linhas piloto para fornecer um fechamento positivo em qualquer situação de substituição ou manutenção para solução de problemas simples. Esta válvula de passagem completa de 2 peças apresenta: hastes carregadas pelo fundo, sedes e gaxetas de PTFE.

Especificação
  • Features

    • Used in pilot lines to provide a positive shutoff
    • Size: 1/4 in. – 1 in. NPT
    • Two-piece, full port valve features bottom loaded stems, PTFE seats and packing
    • For any override or maintenance situation for simple troubleshooting
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBV
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING