Publicar produtos
Bronze Wye Strainers - A777SI

Bronze Wye Strainers - A777SI

Traduzido por Google,

Os filtros Wye Série A777SI Bronze apresentam um assento usinado no corpo e um assento cônico na tampa para um alinhamento preciso da tela. Todos os tamanhos são fornecidos com tampa de retenção roscada e bujão de fechamento. A tela da série A777SI possui uma abertura especial alargada na extremidade a montante para fornecer fluxo irrestrito através do filtro. As telas em todos os tamanhos são de aço inoxidável perfurado de 20 mesh. Manter as tubulações limpas evita problemas sérios. Pressão Máxima de Trabalho: 400psi (27,6 bar) WOG @ 210°F (99°C); 125psi (8,6 bar) WSP @ 353°F (178°C).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA777SI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCLiquid strainers
  • Código UNSPSC40142501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING