Publicar produtos
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Traduzido por Google,
Os conjuntos de válvulas de retenção dupla Série LF2000B evitam o refluxo de água contaminada para o abastecimento de água potável. Ele consiste em uma construção de corpo em liga de cobre e silício fundido Lead Free* que é fácil de manter e fazer manutenção. A série LF2000B é ideal em conexões cruzadas referenciadas identificadas como aplicações não perigosas para a saúde. Verifique com as autoridades de inspeção locais os requisitos de instalação. O LF2000B possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalf2000b
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings