Publicar produtos
Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Traduzido por Google,

Os conjuntos de detectores de verificação dupla Maxim Series LFM300, LFM300N são usados para evitar o refluxo de poluentes, que são censuráveis, mas não tóxicos, de entrar no sistema de abastecimento de água potável. O Maxim LFM300, LFM300N pode ser instalado sob pressão contínua e pode estar sujeito a contrapressão. Os Maxim LFM300, LFM300N são usados principalmente em sistemas de sprinklers de linha de incêndio quando é necessário monitorar o uso não autorizado de água. Para uso em aplicações não perigosas para a saúde. O LFM300/LFM300N possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.

Especificação
  • Features

    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure
    • Lead Free*
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalfm300-lfm300n
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Prevention
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings