Publicar produtos
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Os risers internos são usados para conectar o fornecimento principal de incêndio ao sistema de incêndio suspenso do edifício. O encaixe passa sob a fundação sem juntas e se estende pelo piso. Fornecida com abas de instalação, a unidade possui um acoplador CIPS (Cast Iron Pipe Size) para fácil conexão ao fornecimento subterrâneo (AWWA C900 PVC) e (Ductile Iron Pipe) uma conexão de extremidade ranhurada padrão da indústria (AWWA C606) no lado do edifício para fácil conexão ao sistema de sprinklers aéreos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIBR
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosRisers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_30_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWet riser landing valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 15
  • Título OmniclassRisers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING