Os drivers de laço de indução magnética da série C14-2 da Ampetronic representam um avanço substancial na tecnologia de auxílio à audição. As unidades da série C contam com processamento de sinal digital e funcionalidade de rede, permitindo configuração e ajuste rápidos e precisos por meio de uma interface de usuário muito simples e intuitiva.
A Ampetronic projetou a Série C para oferecer o alto desempenho, a consistência e a precisão de resultados normalmente associados aos drivers de laço de indução magnética de última geração. Os drivers de Classe D integrados à Série C garantem baixos custos de operação e manutenção.
As versões Network e Dante permitem que instaladores, técnicos e gestores de instalações controlem remotamente o driver e monitorem seu estado, juntamente com medições de resistência e indução. Alertas de falha via e-mail ou Telnet garantem que o operador seja informado sobre quaisquer problemas com o desempenho.
O C14-2 apresenta uma saída de corrente de loop de 14 Amperes RMS , além de ampla margem de tensão, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações. A instalação pode ser realizada com total confiança; a filtragem multiestágios exclusiva garante a compatibilidade com outros sistemas e com as normas globais de EMC. Estes produtos são projetados para fazer parte de um sistema que atenda a todos os requisitos da norma internacional de desempenho de loop IEC60118-4 e às partes relevantes da IEC TR 63079.
Driver Multiloop Série C 14A 120V/230V
Código da peça: C14-2N (em rede), C14-2D (Dante)
O novo C14-2, nosso novo driver principal, é particularmente impressionante com uma enorme potência de 14A RMS / 48V RMS, tornando-o o driver de laço de indução magnética mais potente do mercado atualmente. A tensão mais alta oferecida pelo C14-2 permite fornecer mais corrente a distâncias maiores, sendo perfeito para áreas com alta perda de sinal metálico ou em grandes espaços onde o driver está mais distante do laço de indução magnética.
Conhecida por sua interface simples, conectividade, facilidade de instalação e poderosas ferramentas de monitoramento e manutenção, a Série C agora pode atender a qualquer requisito de sistema de indução magnética para deficientes auditivos.
As aplicações dos drivers de laço de indução magnética da série C14-2 incluem:
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |